StarTech.com

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Video VGA

Opere un KVM USB y VGA o un computador hasta a 150m de distancia como si estuviera frente a usted

ID del Producto: SV565UTPUEU

  • Se puede utilizar con un sólo ordenador o conectado a un conmutador KVM existente
  • Instalación sencilla utilizando un cable de red UTP de estándar industrial
  • Cables incluidos para una configuración lista para usar
Ver otros
  • Comandos intuitivos desde teclas de acceso rápido
  • Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
  • Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
$ 153.084,00 CLP sin IVA
$ 182.169,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 150 m (492 ft)
MTBF 126000 horas
Resoluciones Admitidas 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length
Conector(es)
Conectores del Host 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Las medidas/peso del producto se refieren a una sóla unidad (ya sea la unidad host o remota)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 9V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 6.1 in [15.5 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 10.6 oz [299 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja 3.3 in [85 mm]
Longitud de la Caja 11.6 in [29.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Host
1 - Unidad Remota
2 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
2 - Packs de Topes de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios