StarTech.com

Armario Rack de Servidores de 18U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 18U

ID del Producto: RK1833BKM

  • Fácil instalación de su equipo para montaje en rack
  • Mantenga su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
Ver otros
  • Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
$ 418.944,00 CLP sin IVA
$ 498.543,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 18U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características Especiales Carriles de montaje ajustables
Gestor de cables integrado
Ruedas (Incluidas)
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Se envía totalmente ensamblado
Marcas de U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Opciones de enfriamiento Four Optional Fans: 120 mm
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 994.5 lb [450 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Características de la puerta trasera Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible
Color Negro
Medidas del Producto
Altura con Ruedas 38.6 in [98 cm]
Altura del Producto 35.6 in [90.5 cm]
Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]
Ancho Interno 23.5 in [59.6 cm]
Longitud del Producto 33.7 in [85.5 cm]
Peso del Producto 130.3 lb [59 kg]
Profundidad Interna 33.5 in [85.1 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 30 in [76.2 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.4 in [6 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 ft [1.1 m]
Ancho de la Caja 25 in [63.5 cm]
Longitud de la Caja 35.4 in [90 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 144.4 lb [65.3 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Armario Rack
1 - Estante 1U Fijo
1 - Rollo de 3m de Gancho y Bucle
2 - Llaves de Panel Lateral
2 - Llaves de Puerta
75 - Tornillos M6
75 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Accesorios