StarTech.com
Producto Futuro

Armario Rack de Servidores de 15U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad

Rack de Servidores sin Ensamblar | EIA-310 | de 4 Postes | con Capacidad de Carga de 800kg | con Seguro

ID del Producto: RK1536BKF

  • Empacado en cajas planas para reducir los gastos de envío y facilitar el montaje en el lugar de instalación
  • Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
$ 503.993,00 CLP sin IVA
$ 599.751,67 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 15U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Características de la puerta trasera Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características Especiales Ruedas (incluidas)
Ensamblaje Sencillo
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Marcas de U
Carriles de montaje ajustables
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Perfil para carriles de montaje En G
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Acero con ventana de vidrio
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 1768 lb [800 kg]
Características Físicas
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Medidas del Producto
Altura con Ruedas 33.9 in [86.1 cm]
Altura del Producto 31.4 in [79.6 cm]
Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]
Ancho Interno 23.5 in [59.6 cm]
Longitud del Producto 39.4 in [100 cm]
Peso del Producto 128.2 lb [58 kg]
Profundidad Interna 39.1 in [99.2 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 32 in [81.3 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.5 in [14 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.9 in [32.7 cm]
Ancho de la Caja 34.4 in [87.3 cm]
Longitud de la Caja 42 in [106.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 138.3 lb [62.6 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Panel y Marco Lateral
4 - Barras base superior e inferior
1 - Panel Superior
2 - Panel inferior con ranura para gestión de cables
1 - Panel inferior (macizo)
1 - Puerta delantera
1 - Puerta trasera
8 - Esquineros de Plástico
8 - Tornillo de cabeza hexagonal M8-20
8 - Arandela abierta M8
8 - Tornillo de cabeza plana M4-10
4 - Tornillo de cabeza hexagonal M6-12
6 - Tornillo M5-12
1 - Llave hexagonal para tornillos M6
1 - Llave hexagonal para tornillos M8
24 - Tornillos M6-12 (cabeza en cruz)
24 - Tuercas Enjauladas M6
24 - Arandelas M6 acopadas de plástico
2 - Rueda
2 - Rueda con freno
16 - Perno M6-10 (cabeza en cruz)
4 - Patas niveladoras
2 - Llave de la puerta
2 - Llave del panel lateral
2 - Pin de bisagra de la puerta
1 - Destornillador de estrella

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas
RK1236BKF
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

$ 316.254,00 sin IVA
$ 376.342,26 con IVA
Armario Rack de Servidores de 18U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad
Producto Futuro
RK1836BKF
Armario Rack de Servidores de 18U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad

Rack de Servidores sin Ensamblar | EIA-310 | de 4 Postes | con Capacidad de Carga de 800kg | con Seguro

$ 531.993,00 sin IVA
$ 633.071,67 con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA

Accesorios