StarTech.com

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

ID del Producto: 4POSTRACK12U

  • Diseño de marco abierto para 12 unidades (U)
  • Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
  • Capacidad para soportar una carga estática de 544 kg
Ver otros
  • Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
  • Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
  • Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
  • Fácil de ensamblar
  • Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
$ 168.204,00 CLP sin IVA
$ 200.162,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 12U
Características Especiales Carriles de montaje ajustables
Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
Gestor de cables integrado
Ruedas (Incluidas)
Ensamblaje Sencillo
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Marcas de U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 1.2 lb [0.5 kg]
Características Físicas
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Medidas del Producto
Altura con Ruedas 28 in [71 cm]
Altura del Producto 25.1 in [63.8 cm]
Ancho del Producto 23.8 in [60.4 cm]
Longitud del Producto 41.3 in [104.8 cm]
Peso del Producto 50.3 lb [22.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 40 in [101.7 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 22 in [56 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.3 in [16 cm]
Ancho de la Caja 14.2 in [36.1 cm]
Longitud de la Caja 25.6 in [65 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 58.2 lb [26.3 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Riel vertical izquierdo
2 - Riel vertical derecho
2 - Soporte de expansión
8 - Sección de esquina
4 - Sección central
2 - Soporte superior
48 - Tornillo M8
48 - Arandela M8
1 - Llave para M8 (13 mm)
1 - Llave para M6 (10 mm)
1 - Destornillador de estrella
24 - Tuerca enjaulada M6
24 - Arandela acopada de PVC
24 - Tornillo con cabeza de estrella M6
4 - Gancho para la gestión de cables
4 - Tornillo para montaje de gancho
4 - Ruedas
4 - Pies niveladores
16 - Tornillo M6
16 - Arandela plana M6
16 - Tuerca hexagonal con reborde M6
4 - Cables de Tierra

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas
4POSTRACK42
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores

$ 206.004,00 sin IVA
$ 245.144,76 con IVA
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK25U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$ 197.184,00 sin IVA
$ 234.648,96 con IVA
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas
RK1236BKF
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

$ 316.254,00 sin IVA
$ 376.342,26 con IVA

Accesorios