StarTech.com

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

ID del Producto: ADJSHELF

  • Estante ajustable y económico que se adapta a la mayoría de gabinetes y racks de 19 pulgadas de ancho
  • Profundidad ajustable de 19 a 38 pulgadas
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Estante ventilado para mantener la circulación de aire
  • Soporta una carga de hasta 175 libras (80 kg)
$ 78.744,00 CLP sin IVA
$ 93.705,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Gestión de cables No
Gestión de la circulación del aire Con ventilación
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 176.8 lb [80 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Profundidad ajustable de 19" a 38"
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [40 mm]
Altura Interna 1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto 17.5 in [44.5 cm]
Ancho Interno 17.6 in [446 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 27.6 in [70 cm]
Peso del Producto 9.8 lb [4.4 kg]
Profundidad Interna 27.6 in [700 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 38.3 in [974 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.5 in [495 mm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 20.5 in [52 cm]
Longitud de la Caja 28.7 in [73 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.2 lb [5.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Ranurado Fijo
2 - Soportes para Montaje Frontal
2 - Soportes para Montaje Trasero
8 - Tornillos M5
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tuercas de seguridad con bridas M5
8 - Tornillos de cabeza redonda M5
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA

Accesorios