StarTech.com

Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

ID del Producto: CABSHELFV

  • Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U
  • Cabe en cualquier rack estándar de 19"
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Soporta hasta 22 kg (50 libras)
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
  • Diseño de montaje frontal
$ 30.234,00 CLP sin IVA
$ 35.978,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Gestión de la circulación del aire Con ventilación
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 50 lb [22.6 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 3.5 in [88 mm]
Ancho del Producto 16 in [406 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]
Longitud del Producto 19 in [483 mm]
Peso del Producto 5.7 lb [2.6 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.3 in [10.8 cm]
Ancho de la Caja 16.9 in [42.8 cm]
Longitud de la Caja 22.3 in [56.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.5 lb [3.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Fijo para Rack 2U
4 - Tornillos M5
4 - Tuercas Jaula M5
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22V
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 45.354,00 sin IVA
$ 53.971,26 con IVA
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19
CABSHELF1U
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA

Accesorios