StarTech.com

Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

ID del Producto: CABSHELFHD

  • Estante Fijo de Alta Resistencia de Montaje en Rack 2U
  • Cabe en cualquier rack estándar de 19"
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Soporta hasta 56 kg
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 2,3 mm
  • Diseño de montaje frontal
$ 47.244,00 CLP sin IVA
$ 56.220,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Gestión de la circulación del aire Sin ventilación
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 125 lb [56.6 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2.3 mm]
Longitud del Producto 0.000
Peso del Producto 11.4 lb [5.2 kg]
Profundidad Interna 18 in [457.2 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.6 in [11.8 cm]
Ancho de la Caja 19.8 in [50.2 cm]
Longitud de la Caja 20 in [50.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.9 lb [6.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante para Rack de Alta Capacidad 2U
8 - Destornilladores M6
8 - Tuercas Jaula M6
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22V
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 45.354,00 sin IVA
$ 53.971,26 con IVA

Accesorios