StarTech.com

Juego Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Armario con Rieles Top Hat Mini G Rails

Coloque fácilmente cualquier equipo de montaje en Riel DIN en un rack estándar de 19 pulgadas

ID del Producto: ADJDINKIT

  • Incluye tres tipos de rieles DIN: Top-Hat, Mini Top Hat, y G
  • Se ajusta a cualquier rack estándar de 19 pulgadas
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
  • Ocupa 2U de espacio en rack
  • Profundidad ajustable
  • Construido de acero macizo prensado en frío
$ 81.894,00 CLP sin IVA
$ 97.453,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura Interna 3.3 in [85 mm]
Ancho Interno 16.4 in [416.8 mm]
Color Negro
Peso del Producto 4.7 lb [2.1 kg]
Profundidad Interna 8.7 in [222.3 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 8.7 in [222.3 mm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.6 in [11.8 cm]
Ancho de la Caja 11 in [27.9 cm]
Longitud de la Caja 19.5 in [49.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.8 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soportes para Rieles de Montaje DIN
1 - Riel Din Mini Top-Hat
1 - Riel DIN Top-Hat
1 - Riel Din Top-Hat Tipo G
1 - Pack de tornillos y tuercas M5 (4 de cada uno)
2 - Tornillos de cabeza redonda
2 - Tornillos para montaje de riel DIN
2 - Tuercas de mariposa
4 - Arandelas de plástico

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$ 78.744,00 sin IVA
$ 93.705,36 con IVA
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
CABLMANAGER2
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Bracket Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack Armario de 19
RKLCDBK
Bracket Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack Armario de 19" Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad
SLIDESHELFD
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad

Agregue un estante deslizante y robusto para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb
UNISLDSHF19
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA

Accesorios