StarTech.com

Bracket Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack Armario de 19" Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

ID del Producto: RKLCDBK

  • Patrón de orificios VESA de 100 mm y 75 mm ajustables para mayor compatibilidad y control
  • Profundidad ajustable entre 0 a 8,8cm
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D
  • Fabricado en acero macizo de 2,0mm de grosor para brindar máxima durabilidad
$ 35.274,00 CLP sin IVA
$ 41.976,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 4U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Gestión de cables No
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Ancho Interno 17.3 in [438.9 mm]
Color Negro
Peso del Producto 3.7 lb [1.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 3.5 in [88.9 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 0 in [0 mm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 2.1 in [54 mm]
Longitud de la Caja 18.6 in [47.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 lb [2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Brackets de Montaje
1 - Soporte para pantalla LCD
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tornillos M5
4 - Tornillos (M4 x 10mm) de montaje de pantalla LCD
4 - Tornillos (M5 x 10mm) para soporte
4 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$ 94.494,00 sin IVA
$ 112.447,86 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$ 264.594,00 sin IVA
$ 314.866,86 con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro
RK12OD
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$ 44.724,00 sin IVA
$ 53.221,56 con IVA

Accesorios