StarTech.com

Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

ID del Producto: CABSHELF1U7V

  • Mejore la circulación del aire dentro de su armario o rack, gracias a las bandejas con aberturas de ventilación
  • Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
  • Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
Ver otros
  • Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
  • Instale su equipo en espacio en rack 1U
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Gestión de la circulación del aire Con ventilación
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 44.2 lb [20 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye 4x arandelas encopadas en C
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 17.3 in [44 cm]
Ancho Interno 17.1 in [435 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]
Peso del Producto 3 lb [1.4 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [57 mm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21 cm]
Longitud de la Caja 19.7 in [50 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.9 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante 1U Fijo
4 - Tornillos M6
4 - Tuercas Enjauladas M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U10
Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF116V
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19
CABSHELF1U
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA

Accesorios