StarTech.com

Juego Adaptador de Profundidad de Carril para Racks de Servidores - 1U

Adicione flexibilidad a su rack, expandiendo o reduciendo la profundidad de montaje de equipo en hasta 10cm

ID del Producto: RDA1U

  • Aumente o disminuya, hasta 10cm, la profundidad de montaje de una unidad de rack (1U) de su rack para servidores.
  • Ahorre dinero mediante la instalación, en un mismo rack, de equipos con profundidades diferentes
  • Conformidad con TAA
Ver otros
  • Gestione más fácilmente los cables dentro de su rack al cambiar el fondo para su equipo
  • Admite un peso total de 40kg en una instalación de cuatro postes, o de 2,5kg en una instalación de dos postes
$ 15.114,00 CLP sin IVA
$ 17.985,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de peso para 2 postes 2,5kg
Capacidad de peso para 4 postes 40kg
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Longitud del Producto 4 in [10.1 cm]
Peso del Producto 3.7 oz [104.6 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [146.7 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - soportes adaptadores de fondo
4 - tornillos 10-32 x 5/8
4 - tuercas enjauladas 10-32
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones