StarTech.com

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

ID del Producto: CMHOOK1UN

  • Anilla en D para gestión de cables, 4,5 x 10 cm
  • Soporte 1U que se puede montar en cualquier poste de rack estándar
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Flexible abertura
  • Sólida estructura de acero
$ 5.664,00 CLP sin IVA
$ 6.740,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Orientación Vertical
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Ancho Interno 1.5 in [38.6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4 in [10.1 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [73 g]
Profundidad Interna 3.6 in [92.6 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [78 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gancho para la gestión de cables, 4,5 x 10 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
CABLMANAGER2
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
CMBRUSH1U
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine

Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo

$ 39.054,00 sin IVA
$ 46.474,26 con IVA
Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables
CMVELC1U
Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables

Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA