StarTech.com

Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

ID del Producto: CABLMANAGER2

  • Ganchos largos de plástico ABS (76mm), colocados a 105 mm de distancia entre sí
  • Diseño de rack 1U
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Resistente fabricación de panel de acero
  • Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes
$ 27.084,00 CLP sin IVA
$ 32.229,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Orientación Horizontal
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]
Ancho del Producto 19 in [48.3 cm]
Longitud del Producto 3.5 in [88.6 mm]
Peso del Producto 13.3 oz [378.1 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [37 mm]
Ancho de la Caja 2 in [52 mm]
Longitud de la Caja 19.7 in [50 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.7 oz [444.1 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gestor metálico 1U de cables para racks de 19 pulgadas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones