StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

ID del Producto: CABSCREWM6

  • Caja de 50 Tornillos M6 y 50 Tuercas M6
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Tuercas jaula diseñadas para usar en racks y gabinetes con orificios cuadrados
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
$ 36.534,00 CLP sin IVA
$ 43.475,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 17.9 oz [508 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.1 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 18.1 oz [512.8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M6
50 - Tuercas Enjauladas M6
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

$ 15.393,00 sin IVA
$ 18.317,67 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
CABSCREWM5
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 34.644,00 sin IVA
$ 41.226,36 con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA

Accesorios