StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWM5B

  • Fabricación en acero de color negro
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$ 34.014,00 CLP sin IVA
$ 40.476,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [13 mm]
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 15.9 oz [450 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16 oz [454.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M5
1 - cage nut installation tool
50 - Tuercas Jaula M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA

Accesorios