StarTech.com

Cable de 1,8m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable

ID del Producto: DVID4N1USB6

  • Combina 4 cables periféricos en uno
  • Soporta señal DVI-D de Doble Enlace
  • Retrocompatible con señales y dispositivos DVI-D de enlace simple
Ver otros
  • Soporta señal de calidad HDTV y superior (2560 x 1600 @ Hz y resoluciones más altas a menor velocidad de actualización)
  • Cumple y supera todas las especificaciones DVI-D y USB 2.0
  • Soporta máxima frecuencia de reloj DVI-D en modo doble enlace (hasta 7,92 Gbps)
$ 21.414,00 CLP sin IVA
$ 25.482,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
1 - USB B (4 pines) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [39.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 16 oz [453 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.6 oz [470 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM DVI-D de Doble Enlace USB 4-en-1 con Audio

Certificaciones