StarTech.com

Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1

Conecte video VGA y USB con sólo un delgado cable para KVM

ID del Producto: SVECONUS15

  • Diseño de cable único para conectar teclado y ratón USB, VGA
  • Conectores codificados por colores de acuerdo a las especificaciones PC99 para una simple instalación
  • Cable de video fabricado con alambre mini-coaxial para una excelente claridad de imagen
$ 18.894,00 CLP sin IVA
$ 22.483,86 CLP con IVA

General

El Cable para KVM USB VGA Ultra Delgado 2-en-1 de 15 pies, SVECONUS15 ofrece un diseño ultra delgado y está fabricado con materiales de la más alta calidad para una mayor durabilidad y confiabilidad. La línea profesional de cables de conmutación KVM USB 2-en-1 de StarTech.com está específicamente diseñada para usar junto con el conmutador KVM StarView o de Control Remoto del Servidor, integrando las conexiones USB y VGA necesarias en un único cable – ayuda a reducir el desorden de cables y mantener un óptimo desempeño Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com. Funciona con los siguientes productos de StarTech.com: Conmutadores KVM series SVx31DUSBx Conmutadores KVM series SVx31HD Consolas LCD series RACKCONSxx08/16 Módulos KVM series CABx31HD Extensores de Consola series SV565UTPx

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño de cable 2-en-1 que reduce el enredo y desorden de cables en el escritorio
  • El diseño integrado es ideal para usar en un rack o gabinete donde la manipulación de cables y el flujo de aire son de vital importancia
  • Cable fabricado con materiales de alta calidad para mayor durabilidad y fiabilidad

Aplicaciones

Para usar con conmutadores KVM universales de StarTech.com

Funciona con cualquier ordenador equipado con un teclado y ratón USB

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 15 ft [4.6 m]
Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]
Peso del Producto 12.2 oz [346 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para KVM 2-en-1 USB VGA de 15 pies

Certificaciones

Accesorios