StarTech.com

Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200

Comparta un teclado, un mouse y un monitor HDMI entre 2 computadores multimedia

ID del Producto: SV231HDMIUA

  • Soporta conmutación de ordenadores mediante botones pulsadores y teclas de acceso rápido
  • Concentrador USB 2.0 integrado – permite compartir periféricos USB con ordenadores
  • Soporta altas resoluciones de vídeo digital de hasta UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), y 1080p (1920x1080)
Ver otros
  • No requiere controladores de software; sistema operativo independiente
  • Soporta operación Plug and Play
  • Soporta audio HDMI y audio analógico de 3,5mm
  • conmutación independiente de audio
  • Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
  • Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario
  • Ajuste de vídeo manual través de un botón de funciones ubicado en la parte posterior
$ 119.694,00 CLP sin IVA
$ 142.435,86 CLP con IVA

General

El Conmutador KVM HDMI USB de 2 puertos, SV231HDMIUA permite controlar dos computadores o dispositivos multimedia equipados con USB con interfaces de video HDMI, utilizando un único conjunto de periféricos/consola (teclado, ratón, monitor, parlantes y micrófono USB).

Pensado para brindar una solución altamente versátil, el Conmutador KVM HDMI USB dispone de un concentrador de dos puertos USB 2.0 integrado que permite a los computadores seleccionados acceder a los dispositivos USB de alta velocidad compartidos, evitando el gasto de comprar periféricos USB por duplicado.

Diseñado para asegurar capacidad de video de alta calidad, el conmutador KVM HDMI soporta resoluciones HD de hasta 1920 x 1200. Al ofrecer una señal de transmisión digital genuina a través del cable, este conmutador se puede utilizar para compartir un panel HD con múltiples fuentes HDMI, tales como reproductores Blu-Ray, consolas de video Juegos y centros de medios de alta definición.

El conmutador también soporta funciones de conmutación de audio y micrófono y permite seleccionar simultanea o independientemente computadores, puertos del concentrador de dispositivos USB y canales de audio/micrófono conectados utilizando los botones del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Elimina el gasto de comprar una pantalla doble debido a su capacidad para compartir un conjunto de periféricos y una única Pantalla o Televisor con una consola de Juegos (Xbox360 o Playstation PS3) y un ordenador
  • Soporte de audio versátil para audio HDMI y audio analógico de 3,5mm
  • Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB, lo cual evita gastos adicionales en dispositivos duplicados

Aplicaciones

Ideal para compartir dos ordenadores multimedia HDMI más nuevos con un monitor HDMI

Perfecto para estudiantes – pueden utilizar un único monitor y a la vez conectar la consola de juegos a su ordenador de escritorio o portátil

Permite compartir periféricos y un único televisor de alta definición con ordenadores multimedia

De gran utilidad en entornos empresariales – permite conectar dos ordenadores multimedia a una única conexión de consola aumentando así la productividad

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC HDMI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Online/Activo (Verde - PC conectada en línea, Rojo - PC seleccionada)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto 4.9 in [124.8 mm]
Color Negro
Peso del Producto 22.4 oz [634 g]
Profundidad del Producto 2.8 in [70 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM HDMI 2 Puertos
1 - Pack de Topes de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI entre 2 computadores multimedia

$ 142.374,00 sin IVA
$ 169.425,06 con IVA

Accesorios