StarTech.com

Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio Mini Jack con Cables Integrados Sin Alimentación Externa - 1080p

Control de dos computadores con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

ID del Producto: SV211HDUA

  • Soporte para resoluciones de alta definición (1080 p - 1920x1200)
  • Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
  • Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
Ver otros
  • Cables KVM integrados y conmutación remota
  • Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido
  • Soporte para audio análogo (3,5 mm) y HDMI
  • Soporte para conexión en caliente
  • Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)
$ 62.364,00 CLP sin IVA
$ 74.213,16 CLP con IVA

General

El conmutador KVM de cables HDMI®, con 2 puertos y control para la conmutación remota y de audio, modelo SV211HDUA, permite controlar dos computadores equipados con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos: un monitor, un teclado, un ratón y un solo audio.

A fin de ayudar a organizar su escritorio sin sacrificar espacio de trabajo, este compacto conmutador KVM HDMI USB incluye cables integrados que se pueden conectar directamente al sistema, lo cual ocupa un espacio mínimo. El conmutador incluye un botón para control remoto en un cable integrado de 1,5 metros, el cual se puede colocar en un lugar de fácil acceso, además de teclas de acceso rápido para el teclado y software compatible con PC o Mac para conmutar entre sistemas. Para evitar el uso de un adaptador externo de alimentación, este conmutador KVM HDMI se alimenta mediante una conexión USB.

Este conmutador KVM con capacidad para video HDMI ofrece también soporte para resoluciones de alta definición de 1080 p (hasta 1920x1200), lo cual permite el uso de pantallas HDMI grandes para aplicaciones que requieren salida gráfica de alta resolución.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Se evita el uso de cables gracias a los cables integrados KVM y de conmutación remota
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Fácil conmutación entre sistemas mediante el botón de conmutación remota

Aplicaciones

Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio

Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina

Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Estándares Industriales HDCP
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC HDMI
Rendimiento
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Soporte de audio de 3,5 mm y HDMI
Hot-Key Selection
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)
Conectores del Host 1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.6 to 10.9
Observaciones / Requisitos
Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [23 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 33.5 in [850 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 12.4 oz [350 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 16.4 oz [464 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.6 to 10.9

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos computadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

$ 72.444,00 sin IVA
$ 86.208,36 con IVA
Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto
SV211USB
Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto

Control de dos computadores equipados con VGA y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse y monitor)

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC
SVKMS2
Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC

Control y transferencia de archivos entre dos sistemas Windows® o Mac®, mediante un solo teclado y mouse

$ 32.124,00 sin IVA
$ 38.227,56 con IVA