StarTech.com

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 16 puertos con cables y accesorios incluidos

ID del Producto: SV1631DUSBUK

  • Incluye cables KVM USB 16x 6 pies
  • Soporta el combo Mouse y Teclado USB en una única conexión USB
  • Robusto chasis de metal de 1U, ideal para entornos severos y gabinetes de servidores
Ver otros
  • Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
  • Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
  • Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
  • Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
  • Identificación y selección de los ordenadores en base a nombres asignados
  • Configuración del sistema a través de plug-and-play
$ 409.494,00 CLP sin IVA
$ 487.297,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 16
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 136
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 158000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
16 - Rojo - PC Seleccionada
16 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 9
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 9 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto 17.3 in [440 mm]
Color Negro
Peso del Producto 5.3 lb [2.4 kg]
Profundidad del Producto 7.5 in [190 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.4 lb [6.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB de 16 Puertos
2 - Soportes de montaje
16 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros
1 - Kit de Tornillos
4 - patas de goma
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U
SV831DVIU
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$ 496.434,00 sin IVA
$ 590.756,46 con IVA
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Video VGA HD15
SV831DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 8 puertos con cables y accesorios incluidos

$ 261.444,00 sin IVA
$ 311.118,36 con IVA

Accesorios