StarTech.com

Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

ID del Producto: RK812WALLO

  • Embalaje plano para un fácil transporte; fácil montaje
  • Diseño robusto de bajo costo para una simple implementación
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • La caja incluye el hardware necesario para el montaje de los componentes
  • Los orificios de montaje se ubican a una distancia de 16 pulgadas de centro a centro para instalar en cualquier entramado estándares
$ 94.494,00 CLP sin IVA
$ 112.447,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 8U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Ladder Type G-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 176.8 lb [80 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 17.8 in [451 mm]
Altura Interna 14.1 in [356.9 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [503 mm]
Ancho Interno 19.7 in [500 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 11.9 in [303 mm]
Peso del Producto 15 lb [6.8 kg]
Profundidad Interna 11.7 in [298 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 18.1 lb [8.2 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack 8U
32 - Tornillos M5
32 - Tuercas Jaula M5
16 - Tornillos de Montaje
1 - Guía de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA
Panel de Parcheo Cat 6 110 de 24 Puertos para Montaje en Rack 1U - 45 grados
C6PANL4524
Panel de Parcheo Cat 6 110 de 24 Puertos para Montaje en Rack 1U - 45 grados

Organice hasta 24 cables de conexión Cat6

$ 59.756,00 sin IVA
$ 71.109,64 con IVA

Accesorios