StarTech.com

Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 12U 22in Pulgadas de Profundidad con Bisagra

Instale equipos de red o servidores en la pared utilizando este rack con bisagras que facilita el acceso y las tareas de mantenimiento

ID del Producto: RK1219WALLOH

  • Rack de Montaje en Pared con Bisagras 12U
  • Diseño de rack con bisagras que posibilita un fácil acceso a los paneles traseros
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos
  • Diseño de marco abierto que proporciona flujo de aire adicional
  • Diseño de 4 postes para una mayor estabilidad
  • Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
$ 227.424,00 CLP sin IVA
$ 270.634,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Website Filters
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Ladder Offset 0.7 in [18 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 140 lb [63.4 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 25.5 in [647 mm]
Ancho del Producto 21.9 in [556 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 23.6 in [600 mm]
Peso del Producto 39 lb [17.6 kg]
Profundidad Interna 19.9 in [505 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 45.7 lb [20.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras
48 - Tornillos #10-32 UNF para Paneles
48 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
RK812WALLOA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

$ 127.254,00 sin IVA
$ 151.432,26 con IVA

Accesorios