StarTech.com

Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

ID del Producto: RK419WALLV

  • Diseño de montaje en pared para 4U
  • El equipo se puede instalar en la pared en forma vertical, o debajo de un escritorio en forma horizontal
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Viene ensamblado de fábrica e incluye tornillos y tuercas jaula para el montaje de los equipos
  • Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
  • Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
  • De acero macizo para mayor durabilidad
$ 62.994,00 CLP sin IVA
$ 74.962,86 CLP con IVA

General

Este rack para montaje en pared y 4U, modelo RK419WALLV, representa una solución versátil de almacenamiento, ya que permite la instalación vertical (al ras con la pared) de equipo (dispositivos para redes, regletas eléctricas, paneles de parcheo), con el fin de ahorrar espacio. Alternativamente, el soporte 4U se puede instalar bajo un escritorio, horizontalmente, lo cual facilita el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Perfecto para entornos de pequeña empresa u oficina en casa, este soporte para montaje en pared ahorra espacio cuando no es posible instalar un estante de tamaño grande para equipos de servidor.

Adecuado para su montaje en virtualmente cualquier superficie de pared o suelo (por ejemplo, paneles de escayola), los agujeros de montaje del soporte (que permiten instalar el soporte en una pared o un escritorio) están situados a exactamente 16 pulgadas (40,6 cm) de distancia entre sí, lo cual se ajusta a las dimensiones de una estructura estándar.

Fabricado según las normas EIA-310 para soportes de 19 pulgadas, tiene un diseño de acero resistente y está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece el soporte de 19 pulgadas 1U para montaje en pared, el soporte de 19 pulgadas 2U para montaje en pared y el soporte de 19 pulgadas 3U para montaje en pared.

La ventaja de StarTech.com

  • Ahorro de espacio, ya que se permite montar equipo tecnológico o audiovisual directamente en la pared
  • Rápida y fácil configuración, gracias a los tornillos y tuercas incluidos para montaje del equipo

Aplicaciones

Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared

Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio

Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones en rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 4U
Back Door Key Lock No
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Ruedas No
Side Panel(s) Key Lock No
Sistema de Bloqueo No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 125.3 lb [56.7 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Se incluyen tornillos de 3,8 cm para el montaje sobre superficies de madera y se requieren otras piezas para otro tipo de material
Características Físicas
Altura del Producto 7.6 in [193 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [504 mm]
Ancho Interno 17.7 in [450 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 5.9 in [151 mm]
Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 lb [1.7 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para Montaje Vertical en Pared
16 - Tornillos y tuercas enjauladas (16 de cada uno)
6 - Tornillos Autorroscantes para Madera - 3/16"x 1 1/2"

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro
RK12OD
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$ 44.724,00 sin IVA
$ 53.221,56 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA

Accesorios