StarTech.com

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

ID del Producto: 4POSTRACK25U

  • Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
  • Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
  • Capacidad para soportar una carga estática de 544 kg
Ver otros
  • Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
  • Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
  • Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
  • Fácil de ensamblar
  • Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
$ 197.184,00 CLP sin IVA
$ 234.648,96 CLP con IVA

General

El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Fácil instalación de equipos, gracias a las marcas que indican las unidades (U) y el fondo del rack
  • El diseño de fondo ajustable del rack permite adaptarlo fácilmente al equipo
  • Los accesorios opcionales incluidos permiten ajustar el rack a conveniencia al entorno donde se instale

Aplicaciones

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Altura U 25U
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables Sí Hooks
Ladder Offset 0.6 in [15 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Ruedas Incluido
Style Floor-Standing
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 1202.9 lb [544.3 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 50.8 in [1290 mm]
Altura del Producto 47.8 in [1213 mm]
Altura Interna 43.9 in [1115.8 mm]
Ancho del Producto 23.8 in [604 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 41.3 in [1048 mm]
Peso del Producto 72.9 lb [33 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 40 in [1017 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 22 in [560 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 77.4 lb [35 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Riel vertical izquierdo
2 - Riel vertical derecho
2 - Soporte de expansión
8 - Sección de esquina
4 - Sección central
2 - Soporte superior
48 - Tornillo M8
48 - Arandela M8
1 - Llave para M8 (13 mm)
1 - Llave para M6 (10 mm)
1 - Destornillador de estrella
32 - Tuerca enjaulada M6
32 - Arandela acopada de PVC
32 - Tornillo con cabeza de estrella M6
12 - Gancho para la gestión de cables
12 - Tornillo para montaje de gancho
4 - Ruedas
4 - Pies niveladores
16 - Tornillo M6
16 - Arandela plana M6
16 - Tuerca hexagonal con reborde M6
4 - Cables de Tierra

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas
4POSTRACK42
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores

$ 206.004,00 sin IVA
$ 245.144,76 con IVA
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK12U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$ 168.204,00 sin IVA
$ 200.162,76 con IVA

Accesorios