StarTech.com

Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 15U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20"

Rack para equipos de redes | 48cm de ancho | Fondo de 30,5cm a 50,8cm | Capacidad de peso de 90kg | Marco abierto

ID del Producto: RK15WALLOA

  • Admite un rango de tamaños de dispositivo con, gracias al fondo ajustable y capacidad de peso de 90kg.
  • Cabe en espacios pequeños y libera espacio en el suelo cuando se instala en la pared
  • Proporciona enfriamiento pasivo para los equipos, gracias al diseño de marco abierto de rack de montaje en pared
  • Fácil instalación con los agujeros de montaje estándar a 12 y 16 pulgadas que se ajustan al espaciado estándar entre tacos
$ 129.774,00 CLP sin IVA
$ 154.431,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 15U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Style Montaje en pared
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Rango de profundidad externa 30,5cm a 50,8cm
Rango de profundidad interna 30cm a 50,3cm
Weight Capacity (Stationary) 198.9 lb [90 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 30.4 in [773 mm]
Altura Interna 26.8 in [680 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [504 mm]
Ancho Interno 19.3 in [489 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2.2 mm]
Longitud del Producto 20.1 in [510 mm]
Peso del Producto 33.5 lb [15.2 kg]
Profundidad Interna 19.9 in [50.6 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 19.9 in [506 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 39.3 lb [17.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - carriles verticales
2 - soportes horizontales delanteros
2 - soportes horizontales traseros
60 - Tuercas Enjauladas M6
60 - Tornillos M6
60 - Arandelas de plástico
16 - tornillos de montaje
24 - arandelas planas
24 - tuercas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20
RK12WALLOA
Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad

Instale su equipo de servidor o red en la pared, en este rack ajustable de marco abierto 12U

$ 119.064,00 sin IVA
$ 141.686,16 con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
RK812WALLOA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

$ 127.254,00 sin IVA
$ 151.432,26 con IVA

Accesorios