StarTech.com

Rack de Servidores de 2 Columnas con Ruedas - 42U

Mantenga su equipo en este resistente rack de acero, con ruedas para su movilidad

ID del Producto: 2POSTRACK42

  • Máxima portabilidad, con cuatro ruedas giratorias que facilitan su desplazamiento
  • Amplia compatibilidad con la mayoría de los equipos para montaje en rack, gracias a los agujeros cuadrados de montaje y el diseño de marco abierto y 2 postes
  • Estabilidad y durabilidad superiores gracias a ser fabricado totalmente en acero
Ver otros
  • 42U de espacio de montaje
  • Instale equipos de red estándar mediante el uso de tornillos y tuercas enjauladas
  • Fácil montaje en el lugar de instalación elegido, para un rápido despliegue
$ 115.914,00 CLP sin IVA
$ 137.937,66 CLP con IVA

General

Guarde sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este resistente rack 42U. Gracias a su diseño con 2 postes y de fondo abierto, este rack ahorra espacio, lo cual significa que es ampliamente compatible con equipos de mayor longitud. 

Máxima portabilidad

Este rack de 2 postes incluye cuatro ruedas giratorias, las cuales permiten desplazarlo fácilmente en la sala de servidores, oficina o estudio. Es fácil cambiar de lugar o desplazar el rack para que el equipo instalado en el rack se pueda conectar con otros dispositivos situados en distintos lugares de su espacio de trabajo.

Prolongada durabilidad

Este duradero rack de servidor con dos postes está fabricado con acero de gran grosor, en lugar de aluminio, lo cual garantiza una plataforma de instalación estable. Tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 272 kg, además de cumplir con varias normas industriales sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una plataforma estable que evita la necesidad de kits de montaje.

Amplia compatibilidad

Puede instalar fácilmente en el rack su equipo de red compatible con las normas ANSI/EIA RS-310-D sin que se requiera el uso de hardware adicional. Con cuatro agujeros cuadrados de montaje, tiene un diseño universal compatible con la mayoría de equipos de rack.

El modelo 2POSTRACK42 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Utilícelo en su sala de servidores o entornos en donde sea necesario instalar equipos de telecomunicaciones y redes

Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual podrá desplazar en su estudio, para conectarse con diferentes equipos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 42U
Estándares Industriales EIA-310-D
DIN41491 Part I
DIN41491 Part VII
EIA RS310-D
GB/T3047.2-92
IEC297-2
Gestión de cables No
Ladder Offset 0.8 in [20 mm]
Ladder Type C-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Ruedas Incluido
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 663 lb [300 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota 32 tuercas enjauladas M6, 32 tornillos M6 para rack, 20 tuercas M6 de montaje, 30 tornillos M6 de montaje, 2 ruedas, 2 ruedas con bloqueo, 16 tornillos M6 para rueda, 32 arandelas, 1 llave hexagonal
Características Físicas
Altura con Ruedas 81.9 in [207.9 cm]
Altura del Producto 79.1 in [2008 mm]
Ancho del Producto 23.5 in [597 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 23.6 in [600 mm]
Peso del Producto 52.1 lb [23.6 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 66.2 lb [29.9 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - barras de soporte inferiores
2 - carriles verticales
2 - carriles horizontales
2 - barras de soporte en ángulo
2 - ruedas de 5cm para trabajo pesado
2 - ruedas de 5cm con freno para trabajo pesado
30 - Tornillos M6
20 - tuercas M6
16 - tornillos tipo M6 para ruedas
32 - Pack 50 Tuercas Enjauladas M6
32 - Tornillos M6 para rack
32 - Arandelas de plástico
1 - llave hexagonal de 4mm
1 - guía rápida de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$ 264.594,00 sin IVA
$ 314.866,86 con IVA

Accesorios