StarTech.com

Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

ID del Producto: ADJSHELFHDV

  • Estante Ventilado Ajustable de Alta Resistencia de Montaje en Rack 1U
  • Cabe en cualquier rack estándar de 19"
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Profundidad de montaje ajustable de 19,5 pulgadas a 38 pulgadas
  • Soporta hasta 113 kg (250 lbs)
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,2 mm
$ 84.414,00 CLP sin IVA
$ 100.452,66 CLP con IVA

General

El Estante Ventilado Ajustable de Alta Resistencia para Rack 1U, ADJSHELFHDV permite agregar un estante de 1U ajustable de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante de alta resistencia para montaje en rack se puede ajustar de 19,5" a 38" (profundidad de montaje) para adaptarse al rack y dispone de orificios de ventilación para mejorar la circulación de aire y disminuir la temperatura en el rack. Está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,2 mm por lo que es capaz de albergar equipos de hasta 113kg (250 lbs) - una solución duradera para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en un rack.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Estante de alta resistencia para rack de servidores con capacidad para albergar equipos de hasta 113 kg (250 libras)
  • Soportes de montaje de profundidad ajustable que posibilitan agregar fácilmente un estante de almacenamiento a una amplia variedad de racks o gabinetes
  • Estante ventilado para rack de servidores que mejora la circulación de aire y ayuda a disminuir la temperatura en el rack

Aplicaciones

Permite agregar un estante de almacenamiento a racks de conmutadores/equipos de red de poca profundidad

Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack

Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Gestión de cables No
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 250 lb [113.1 kg]
Características Físicas
Color Negro
Espesor del Gabinete 0 in [1.2 mm]
Peso del Producto 11.6 lb [5.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 38.3 in [974 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.5 in [495 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 15.5 lb [7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Ajustable de Alta Capacidad para Rack 1U
2 - Soportes para Montaje Frontal
2 - Soportes para Montaje Trasero
8 - Tornillos M5 para Fijar los Paneles
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$ 78.744,00 sin IVA
$ 93.705,36 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb
UNISLDSHF19
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad
SLIDESHELFD
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad

Agregue un estante deslizante y robusto para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA

Accesorios