StarTech.com

Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack

ID del Producto: UNISLDSHF19

  • Fabricado en acero laminado en frío calibre 16
  • Muy ventilado para reducir la impedancia al flujo de aire
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Soporta cargas de hasta 22,7 kg (50 libras)
  • Cumple con los estándares EIA RS-310-C
  • Rieles de bloqueo que impiden que el estante se resbale hacia afuera
  • Incluye tornillos y tuercas de montaje
$ 84.414,00 CLP sin IVA
$ 100.452,66 CLP con IVA

General

El Estante Ventilado Deslizante para Gabinete Rack de Servidores de 19 pulgadas con Profundidad Ajustable, UNISLDSHF19 ofrece una forma sencilla de instalar equipos que no son de montaje en rack en un gabinete o rack abierto para servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Con una capacidad de carga de hasta 50 libras (22,7 kg), el estante de rack deslizante está compuesto por una plataforma ventilada de acero laminado en frío sobre dos rieles con sistema de bloqueo ajustable que permiten instalarlo en gabinetes o racks con profundidades de montaje de 20 pulgadas (510mm ) a 30 pulgadas (744mm).

La función de bloqueo permite trabar el estante evitando que se caiga accidentalmente del rack o se deslice hacia afuera.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Estante ventilado que mejora la circulación de aire y ayuda a disminuir la temperatura en el rack
  • Un simple mecanismo de deslizamiento y bloqueo facilita el acceso a cualquier elemento, incluso si se encuentra en el fondo del estante
  • Rieles regulables que ofrecen compatibilidad con la mayoría de gabinetes o racks de servidores

Aplicaciones

Para usar con gabinetes y racks de Servidores de 19 pulgadas

Una opción de montaje deslizante para equipos que no son de montaje en rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-C
Gestión de cables No
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 50.1 lb [22.7 kg]
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 14.1 lb [6.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 29.3 in [744 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 20.1 in [510 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 18.5 lb [8.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Deslizante
8 - Destornilladores M6
8 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$ 78.744,00 sin IVA
$ 93.705,36 con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad
SLIDESHELFD
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad

Agregue un estante deslizante y robusto para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA

Accesorios