StarTech.com

Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

ID del Producto: CABSHELF116V

  • Mejore la circulación del aire dentro de su armario o rack, gracias a las bandejas con aberturas de ventilación
  • Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
  • Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
Ver otros
  • Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
  • Instale su equipo en espacio en rack 1U
  • Compatible con la norma EIA-310
  • bandeja de 40cm
$ 30.864,00 CLP sin IVA
$ 36.728,16 CLP con IVA

General

Esta bandeja 1U de armario para racks le permite agregar 40cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

Asegúrese de que su equipo está seguro

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

Aproveche al máximo su espacio disponible

La bandeja voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Personalice su configuración

Puede instalar la bandeja 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

El modelo CABSHELF116V está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M6
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Acero
Tools Included No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 44.2 lb [20 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye 4x arandelas encopadas en C
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44.5 mm]
Ancho del Producto 19 in [482.6 mm]
Ancho Interno 17.2 in [436 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2.3 mm]
Longitud del Producto 15.8 in [401 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.2 lb [3.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - estante 1U fijo
4 - Tornillos de montaje
4 - Tuercas Jaulas

Certificaciones

Productos Relacionados

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U10
Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U7V
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19
CABSHELF1U
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas