StarTech.com

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 91cm

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 20U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

ID del Producto: CMVER20UF

  • Mejore el aspecto de su rack mediante el uso de un gestor vertical de cables, con canaletas con lengüetas
  • Facilite el enfriamiento pasivo de su rack mediante la gestión del cableado, a fin de mejorar la circulación del aire
  • Facilite el acceso a su rack mediante la organización de sus cables, para un mantenimiento sencillo
Ver otros
  • La altura de 0,91cm no ocupa espacio de montaje del rack
  • El gestor de cables se instala verticalmente en un lateral de su rack, para guiar los cables entre el equipo instalado
  • Proteja sus equipos de daños causados por tirantez de los cables
$ 52.914,00 CLP sin IVA
$ 62.967,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 20U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Vertical
Tipo de Marco Acero y Plástico
Características Físicas
Altura del Producto 2.9 in [7.3 cm]
Ancho del Producto 33.6 in [85.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 5 lb [2.3 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16 cm]
Longitud de la Caja 37.2 in [94.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.3 lb [2.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - organizador vertical de cables
4 - Tuercas Jaula M5
4 - Tornillos enjaulados M5
2 - tuercas M4
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1,8m
CMVER40UF
Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1,8m

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

$ 88.194,00 sin IVA
$ 104.950,86 con IVA