StarTech.com

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

ID del Producto: CABCAGENUTS6

  • Caja de 50 Tuercas Jaula M6
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Tuercas jaula diseñadas para usar en racks y gabinetes con orificios cuadrados
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
$ 17.004,00 CLP sin IVA
$ 20.234,76 CLP con IVA

General

El paquete de 50 tuercas enjauladas M6 para racks y armarios de servidores resulta ideal a la hora de instalar equipos de servidores, redes, dispositivos audiovisuales y demás equipo para montaje en rack, de forma segura en su armario o rack de servidores. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla y rápida de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este paquete contiene tuercas enjauladas de acero solamente; los tornillos de montaje se adquieren por separado (consulte la pestaña Productos relacionados).

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Envío inmediato directamente de fábrica o a través de los principales distribuidores y revendedores

Aplicaciones

Permite instalar su equipo de montaje en rack estándar en un rack o gabinete de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Color Plata
Peso del Producto 7.6 oz [215.5 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.7 oz [219.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Enjauladas M6
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
CABSCREWM5
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 34.644,00 sin IVA
$ 41.226,36 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA

Accesorios