StarTech.com

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

ID del Producto: CABCAGENUTS

  • Caja de 50 Tuercas M5
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
Ver otros
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
$ 17.004,00 CLP sin IVA
$ 20.234,76 CLP con IVA

General

Este paquete de 50 tuercas enjauladas M5 para racks y armarios de servidores resulta práctico a la hora de instalar equipos de servidores, redes, dispositivos audiovisuales y demás equipo para montaje en rack, de forma segura en su armario o rack de servidores. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

La caja incluye 50 tuercas proporcionando hardware de montaje suficiente para instalar cualquier rack que necesite.

Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Envío rápido directamente de fábrica o a través de los principales distribuidores y revendedores

Aplicaciones

Permite la instalación de su equipo de montaje en rack estándar en un rack o gabinete de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Color Plata
Peso del Producto 7.9 oz [223.2 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8 oz [227.2 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula M5
1 - cage nut installation tool

Certificaciones