StarTech.com

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm para Armarios Rack - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores

ID del Producto: CABSCREWM62B

  • Fabricación en acero de color negro
  • Diseño de tuercas jaula para racks y gabinetes con orificios cuadrados
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$ 61.734,00 CLP sin IVA
$ 73.463,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 2.2 lb [1 kg]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Destornilladores M6
1 - cage nut installation tool
100 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
CABSCREWM6B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA

Accesorios