StarTech.com

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWM52B

  • Hechos de acero en negro
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$ 58.584,00 CLP sin IVA
$ 69.714,96 CLP con IVA

General

Este paquete de 100 tuercas enjauladas y tornillos de montaje M5 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/video. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

También es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este paquete de contenido a granel garantiza que se tienen las piezas suficientes cuando se necesiten para su instalación.

Tanto los tornillos, como las tuercas para rack de servidores tienen un acabado en color negro con aspecto impecable.

Este paquete CABSCREWM52B está avalado con una garantía de 2 años por StarTech.com.

Aplicaciones

Instale su equipo estándar de montaje en rack en un armario o rack de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [5 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [13 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 31.1 oz [882.2 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 31.4 oz [888.8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tornillos M5
1 - cage nut installation tool
100 - Tuercas Jaula M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

$ 34.014,00 sin IVA
$ 40.476,66 con IVA

Accesorios