StarTech.com

Soporte de Escritorio para Un Monitor - Totalmente Articulado - de Acero - Plateado

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | de Acero de Servicio Pesado | para Monitores de hasta 34”

ID del Producto: ARMPIVOTHD

  • Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 9kg
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 85,9cm
  • Suave ajuste de la altura (hasta 335mm), con un solo toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas
Ver otros
  • Fabricación en aluminio de servicio pesado y duradero, acabado plateado muy atractivo
  • El brazo articulado rota y gira 180 grados, además se inclina entre +90 a -90 grados
$ 96.384,00 CLP sin IVA
$ 114.696,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Altura máxima 19.9 in [505 mm]
Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]
Extensión máxima del brazo 23.8 in [605 mm]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro / Pivotación 180°
Inclinación +90° / - 90°
Minimum Height 6.7 in [170 mm]
Rotación de la pantalla 180°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Observaciones / Requisitos
Nota Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 9kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 88,9cm.
Características Físicas
Altura del Producto 20.8 in [52.9 cm]
Ancho del Producto 11.2 in [28.4 cm]
Color Plata
Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]
Peso del Producto 6.8 lb [3.1 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.4 in [11.3 cm]
Ancho de la Caja 12.6 in [32 cm]
Longitud de la Caja 19.5 in [49.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.9 lb [4.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - brazo con muelle
1 - soporte VESA para monitor
1 - Placa base del ojal
1 - Placa de soporte vertical
1 - soporte en L
1 - Soporte de sujeción en escritorio
5 - tornillos de pieza de sujeción
1 - placa de ojal
2 - Almohadillas de goma
1 - soporte para llaves hexagonales (Allen)
1 - llave hexagonal (4mm)
1 - llave hexagonal (5mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
4 - Tornillos M4x12mm
4 - Tornillos M5x12mm
1 - tornillo de ojal
4 - Arandelas
4 - Espaciadores
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios