StarTech.com

Soporte de Escritorio para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero de Servicio Pesado

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | para Monitores de hasta 34”

ID del Producto: ARMPIVOTV2

  • Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 8kg
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 73,4cm)
  • Altura ajustable a hasta 440mm a lo largo del mástil
Ver otros
  • Instale fácilmente su monitor, gracias al soporte VESA extraíble
  • Resistente fabricación en acero y fácil instalación gracias al soporte VESA extraíble
$ 46.614,00 CLP sin IVA
$ 55.470,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Gestión de cables
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 17.4 in [443 mm]
Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]
Extensión máxima del brazo 3.5 in [88 mm]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro / Pivotación 180°
Inclinación + 45° / - 45°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Observaciones / Requisitos
Nota Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 8kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 71cm.
Características Físicas
Altura del Producto 5.8 in [14.8 cm]
Ancho del Producto 21.6 in [54.8 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 5.2 lb [2.4 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja 19.4 in [49.3 cm]
Longitud de la Caja 5 in [12.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.8 lb [3.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte VESA para monitor
1 - Pieza de sujeción en mástil VESA
1 - Mástil
3 - tornillos para mástil
1 - Soporte de sujeción en escritorio
1 - Placa de soporte vertical
1 - base circular con ojales
1 - clip para gestión de cables
5 - Almohadillas de goma
1 - tornillo
1 - llave hexagonal (4mm)
1 - llave hexagonal (6mm)
4 - Tornillos M4x12mm
4 - tornillos M4x16mm
4 - Tornillos M5x12mm
4 - tornillos M5x16mm
4 - Espaciadores
4 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios