StarTech.com

Soporte para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | para Monitores de hasta 34”

ID del Producto: ARMPIVOT

  • Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 14kg
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 45,2cm)
  • Brazo ajustable para monitor que permite varios ajustes de posición y ángulo de visión
Ver otros
  • Inclinación de +90 a -15 grados, para visualización óptima
  • Rotación de 360° alrededor del mástil de soporte
$ 58.584,00 CLP sin IVA
$ 69.714,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 10 Years
Hardware
Articulado No
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a 60mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 30.9 lb [14 kg]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
Inclinación +90° / -15°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Observaciones / Requisitos
Nota Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 14kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 50,8cm.
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 mm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0 in [0 mm]
Peso del Producto 4.4 lb [2 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.2 in [13.2 cm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 21.6 in [54.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Mástil de soporte
1 - Soporte para Monitor
1 - Mordaza en C (grande)
1 - Mordaza en C (pequeña)
1 - Tornillo de rosca manual
1 - Placa de presión
4 - Tornillos de mariposa
4 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
4 - Tornillos con cabeza hexagonal M5 x 14 mm
1 - Arandela redonda macho
1 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 15 mm
1 - Arandela redonda hembra
1 - Clip para cable
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
1 - Llave Allen M3 (2,5 mm)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque
ARMUNONB
Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su notebook y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Soporte de Escritorio para Un Monitor - Totalmente Articulado - de Acero
ARMPIVOTE
Soporte de Escritorio para Un Monitor - Totalmente Articulado - de Acero

Soporte VESA para Monitor | Montura para Escritorio o Grommet | de Altura Ajustable | para Monitores de hasta 34”

$ 74.334,00 sin IVA
$ 88.457,46 con IVA
Base de Escritorio para un Monitor - Ajustable - de Acero - Plateado
ARMPIVSTND
Base de Escritorio para un Monitor - Ajustable - de Acero - Plateado

Soporte VESA para Monitor | Funciona con Pantallas Thunderbolt / Apple Cinema y con iMacs | para Monitores de hasta 34”

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA

Accesorios