StarTech.com

Soporte de pared para monitor - de aluminio - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Libere espacio para colocar su monitor y ajuste su posición fácilmente, con este soporte pivotante para montaje en pared

ID del Producto: ARMWALL

  • Instale su monitor o pantalla plana de TV en la pared, a fin de ahorrar espacio y compartir fácilmente su pantalla
  • Gira entre +45° / - 45° para mayor flexibilidad de visión
  • Inclinación total entre +45° / - 45° que permite ajustar el ángulo de visión hacia arriba o abajo
Ver otros
  • Fácil instalación, gracias a su diseño de placa deslizable para pared
  • Gestión de cables
$ 22.674,00 CLP sin IVA
$ 26.982,06 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura No
Capacidad de Carga 33.2 lb [15 kg]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro / Pivotación +45° / - 45°
Inclinación + 45° / - 45°
Rotación de la pantalla
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 21.7 in [55 cm]
Ancho del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 9.6 oz [272 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [62 mm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.2 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.1 oz [427 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte para pantalla
1 - llave hexagonal
1 - llave
4 - Tornillos M4x14mm
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Arandelas
2 - Tornillos
2 - tornillos para pared
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de pared de un solo giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMWALLS
Soporte de pared de un solo giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y trabaje más confortablemente gracias al soporte de giro ajustable

$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA
Soporte de pared de doble giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMWALLDS
Soporte de pared de doble giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y obtenga el máximo campo de visión gracias a este brazo articulado giratorio de extensión

$ 40.944,00 sin IVA
$ 48.723,36 con IVA