Inicio Montaje de Monitores Soportes para TV
Instale de forma segura su TV de pantalla plana, ya sea en la pared o suspendido del techo. Nuestros soportes para TV aportan vivacidad a su equipo audiovisual, ya sea en una sala de juntas o en instalaciones de señalización digital.
7 Resultados
Soporte de pared para TV de Pantalla Plana - Montura para Pantallas LCD LED de 32 a 70 Pulgadas hasta 45kg
FPWARTB2
Soporte de pared para TV de Pantalla Plana - Montura para Pantallas LCD LED de 32 a 70 Pulgadas hasta 45kg

Libere espacio mediante el montaje de su TV de pantalla plana en una pared, con capacidad de ajuste mediante movimiento total

$ 126.624,00 sin IVA
$ 150.682,56 con IVA
Soporte VESA de Pared para Televisor o Monitor de 32 a 55 Pulgadas en Acero de Servicio Pesado - Totalmente Articulado
FPWARTB1M
Soporte VESA de Pared para Televisor o Monitor de 32 a 55 Pulgadas en Acero de Servicio Pesado - Totalmente Articulado

Soporte de Pantalla para Pared | de Acero | Para Pantallas de 32" a 55"

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Carro de Transporte para Televisor de 32 a 75 Pulgadas - Carrito AV Móvil Mesa Rodante para TV VESA con Ajuste de un Toque
STNDMTV70
Carro de Transporte para Televisor de 32 a 75 Pulgadas - Carrito AV Móvil Mesa Rodante para TV VESA con Ajuste de un Toque

Cree un centro multimedia portátil mediante este carrito para TV, compatible con televisores con pantalla plana de 32" a 75"

$ 313.104,00 sin IVA
$ 372.593,76 con IVA
Soporte Ajustable de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo
FPWTLTBAT
Soporte Ajustable de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo

Instale de forma segura su televisor de pantalla plana en una pared y ajuste su ángulo de visión mediante sencillos ajustes de la inclinación

$ 49.134,00 sin IVA
$ 58.469,46 con IVA
Base Soporte VESA Ajustable de Montaje en Techo para Pantallas de 37 a 75 Pulgadas - Mástil Corto
FPCEILPTBSP
Base Soporte VESA Ajustable de Montaje en Techo para Pantallas de 37 a 75 Pulgadas - Mástil Corto

Instale de forma segura su televisor de pantalla plana al techo o a una estructura situada por encima de la cabeza, con opción de configurar su ángulo de visión mediante fáciles ajustes de la posición

$ 95.124,00 sin IVA
$ 113.197,56 con IVA
Soporte de Montaje de Techo para Televisor o Monitor de Pantalla Plana LCD, LED o Plasma de 32 a 75 Pulgadas
FLATPNLCEIL
Soporte de Montaje de Techo para Televisor o Monitor de Pantalla Plana LCD, LED o Plasma de 32 a 75 Pulgadas

Instale un televisor de pantalla plana en el techo, con ajuste de la longitud del mástil, de la inclinación y del giro, para facilitar su visualización

$ 97.014,00 sin IVA
$ 115.446,66 con IVA
Soporte Fijo de Soporte de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo
FPWFXBAT
Soporte Fijo de Soporte de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo

Instale su televisor de pantalla plana en una pared, de forma fija y segura

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Ver todo