StarTech.com

Soporte Ajustable de Montaje en Pared para TV de 37 a 75 Pulgadas - Antirrobo

Instale de forma segura su televisor de pantalla plana en una pared y ajuste su ángulo de visión mediante sencillos ajustes de la inclinación

ID del Producto: FPWTLTBAT

  • Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 37" a 75" (se ajusta a televisores curvos, compatibles con soportes VESA)
  • El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 51mm de la pared
  • Inclinación de -10 a +5 grados, para visualización óptima
Ver otros
  • La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un candado)
  • El soporte de acero de servicio pesado para montaje de TV en una pared (no requiere herramientas para ensamblaje) tiene capacidad para un peso de hasta 40kg
$ 49.134,00 CLP sin IVA
$ 58.469,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables No
Minimum Profile from Wall 2 in [51 mm]
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Rendimiento
Anti-theft
Capacidad de Carga 88.4 lb [40 kg]
Fits Curved Display
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 37"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 17.3 in [44 cm]
Ancho del Producto 2 in [51 mm]
Longitud del Producto 39.3 in [99.8 cm]
Peso del Producto 8.1 lb [3.7 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 9.3 in [23.6 cm]
Longitud de la Caja 38.9 in [98.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.5 lb [4.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - montura en pared
1 - barra de seguridad
1 - soporte adaptador (izquierdo)
1 - soporte adaptador (derecho)
1 - nivel
2 - cubiertas decorativas
4 - tornillos de la cubierta decorativa
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Arandelas rectangulares
8 - Espaciadores pequeños
8 - Espaciadores grandes
6 - Tornillos
6 - Anclajes para hormigón
6 - arandelas circulares
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios