StarTech.com

Soporte de pared para TV de Pantalla Plana - Montura para Pantallas LCD LED de 32 a 70 Pulgadas hasta 45kg

Libere espacio mediante el montaje de su TV de pantalla plana en una pared, con capacidad de ajuste mediante movimiento total

ID del Producto: FPWARTB2

  • Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 32" a 70" (se ajusta a televisores curvos, compatibles con soportes VESA)
  • Capacidad de total movimiento y extensión de hasta 517mm
  • Máxima flexibilidad de visualización, con diseño de doble brazo y giros entre +90 a -90 grados
Ver otros
  • Fácil ajuste de la inclinación (entre +5 a -8 grados)
  • Se inclina libremente entre +5° / -8° para fácil ajuste de la máxima visualización
  • El soporte de acero de servicio pesado para montaje de televisores de hasta 45kg de peso
$ 126.624,00 CLP sin IVA
$ 150.682,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Minimum Profile from Wall 2.2 in [57 mm]
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Rendimiento
Anti-theft No
Capacidad de Carga 99.5 lb [45 kg]
Extensión máxima del brazo 20.4 in [517.5 mm]
Fits Curved Display
Giro / Pivotación +90° / -90°
Inclinación +5° / -8°
Tamaño máximo de la pantalla 70"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 16.5 in [41.8 cm]
Ancho del Producto 20.4 in [51.7 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 25.3 in [64.3 cm]
Peso del Producto 14.9 lb [6.8 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]
Ancho de la Caja 24.5 in [62.2 cm]
Longitud de la Caja 16.3 in [41.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.1 lb [7.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - montura en pared
2 - Soportes verticales
2 - Soportes horizontales
1 - Llave
4 - tornillos para soporte
4 - Tuercas
2 - Tornillos de montaje
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - arandelas pequeñas
4 - arandelas grandes
8 - Espaciadores pequeños
8 - Espaciadores grandes
6 - Tornillos
6 - tornillos para hormigón
6 - arandelas del soporte
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios