StarTech.com

Soporte de Montaje de Techo para Televisor o Monitor de Pantalla Plana LCD, LED o Plasma de 32 a 75 Pulgadas

Instale un televisor de pantalla plana en el techo, con ajuste de la longitud del mástil, de la inclinación y del giro, para facilitar su visualización

ID del Producto: FLATPNLCEIL

  • Instale su televisor de pantalla plana (32" a 75") colgando del techo y ahorre espacio
  • Extensión mínima-máxima de la longitud del mástil de 1060 a 1560mm
  • El soporte de TV para techo gira entre +60 y -60 grados, a fin de ajustarse a alturas de techo inclinadas o al ras
Ver otros
  • Instalación que permite total movimiento de la pantalla, con giro entre +180 / -180 grados alrededor del mástil, así como inclinación hacia abajo de hasta -25 grados, sin que se requieran herramientas
  • Soporte fabricado con duradero acero con capacidad para televisores de hasta 50kg de peso
  • Fácil configuración, gracias al diseño de enganche y montaje
$ 97.014,00 CLP sin IVA
$ 115.446,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Ceiling Mount
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 61.4 in [1560 mm]
Anti-theft No
Capacidad de Carga 110.5 lb [50 kg]
Fits Curved Display
Giro / Pivotación +180° a -180°
Inclinación +0° / -25°
Minimum Height 41.7 in [1060 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 70 in [177.8 cm]
Ancho del Producto 5.5 in [14 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 26.8 in [68 cm]
Peso del Producto 13.2 lb [6 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja 12.3 in [31.2 cm]
Longitud de la Caja 37.1 in [94.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.3 lb [7.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte y mástil para techo
1 - mástil de extensión
2 - soportes verticales
1 - soporte horizontal
2 - tuercas
2 - Tuercas
1 - llave M13
1 - Llave Allen M5
1 - plantilla de montaje
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Arandelas
8 - espaciadores cortos
8 - espaciadores largos
4 - tornillos de 6,3x55mm
4 - anclajes para hormigón
4 - arandelas planas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios