StarTech.com

Trípode Ajustable de Piso para Tablets

Soporte Portátil para Tablet | para Tablets de 166mm a 200mm de Ancho | con Maletín de Transporte Incluido

ID del Producto: STNDTBLT1A5T

  • Soporte universal para tablets que tengan un ancho entre 6,5 y 7,8 pulgadas (166mm a 200mm) (grosor máximo de 0,45 pulgadas (11,5mm))
  • Presente contenido con una pantalla estable o tome fotos y vídeos sin que la cámara se mueva, gracias a este soporte para tablet de montaje en el suelo
  • Altura ajustable de 74,5cm a 157cm
Ver otros
  • Se inclina fácilmente a su ángulo de vista preferido, además de permitir la rotación a 360º
  • El soporte para tablet se desmonta del trípode para facilitar la portabilidad (se incluye una bolsa de transporte)
$ 52.914,00 CLP sin IVA
$ 62.967,66 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 62 in [1575 mm]
Capacidad de Carga 35.3 oz [1000 g]
Especificaciones Generales Soporte universal para tablets que tengan un ancho entre 166mm a 200mm
Giro 360°
Inclinación 280°
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [11.5 mm]
Minimum Height 29.3 in [745 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Características Físicas
Ancho del Producto 24 in [61 cm]
Longitud del Producto 24 in [61 cm]
Peso del Producto 4.5 lb [2 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]
Longitud de la Caja 25.9 in [65.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 lb [2.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para tablet
1 - trípode con barra de extensión
1 - bolsa de transporte
1 - Guía Rápida de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte Cuello de Ganso para Tablet  - Brazo Ajustable para Tablet
ARMTBLTUGN
Soporte Cuello de Ganso para Tablet - Brazo Ajustable para Tablet

Soporte de Escritorio para Tablet | para Tablets de 6,5" a 7,8" de Ancho | con Soporte Removible

$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA

Accesorios