Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSoporte de pared de un solo giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y trabaje más confortablemente gracias al soporte de giro ajustable
ID del Producto: ARMWALLS
- Instale su monitor o pantalla plana de TV en la pared, a fin de ahorrar espacio y compartir fácilmente su pantalla
- Compatible con monitores de tamaño entre 13’’ a 27’’ y hasta 15kg de peso
- El brazo se extiende 195mm
- Brazo pivotante que gira entre +90° / - 90°, a fin de ofrecer la máxima flexibilidad de visualización
- Inclinación total entre +45° / - 45° que permite ajustar el ángulo de visión hacia arriba o abajo
- Fácil instalación, gracias a su diseño de placa deslizable para pared
- Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100
- Gestión de cables
General
Instale en una pared su monitor para computador o pantalla plana de TV, a fin de tener más espacio libre en su escritorio/mesa. Este brazo para montaje de monitor en pared tiene capacidad para pantallas planas de hasta 27" de tamaño y extensión de 195mm, lo cual permite un ajuste versátil de la pantalla. El brazo pivotante gira entre +90° / - 90° y se inclina para ofrecer la máxima flexibilidad de visualización.
Ahorre espacio gracias a la instalación en pared de su pantalla plana
Este brazo de monitor para montaje en pared ahorra espacio en su escritorio o mesa, ya que permite instalar en una pared un monitor de computador o pantalla LED / LCD de TV de tamaño entre 13" a 27" (330 a 686mm) y peso de hasta 15kg. Ideal en diferentes aplicaciones, incluidas entornos de negocios, centros de salud u oficinas financieras, en caso de que desee compartir la pantalla con pacientes, clientes u otros visitantes. Este brazo para el montaje de una pantalla/monitor en pared también sirve para entornos de oficina o espacios de trabajo que limitan con una pared.
Ajuste fácilmente la posición de su pantalla
El brazo para monitor se extiende totalmente 195mm, lo cual facilita cambiar de posición su pantalla, a fin de poder trabajar más cómodamente o compartir el espacio en pantalla con otras personas. Este soporte ajustable de un solo giro alcanza entre +90° / - 90°, lo cual permite mover fácilmente su pantalla a la izquierda o la derecha y compartir así su pantalla con la máxima flexibilidad de visualización. Se inclina totalmente entre +45° / - 45°, lo cual permite ajustar fácilmente el ángulo de visión hacia arriba o abajo para compartir el contenido de su pantalla y colaborar con los miembros de un equipo de trabajo.
Fácil instalación
El brazo de aluminio para montaje de monitor en pared tiene un diseño de placa deslizable que facilita la instalación. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este brazo para monitor también incluye un clip que permite mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.
El soporte ARMWALLS está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina
Comparta el contenido de su monitor con clientes, para facilitar la colaboración en entornos de oficina, como centros de salud, centros financieros o de inmobiliaria
Cree espacio extra en entornos de oficina en casa
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Chile | 3606351 | |
UPC Code | 065030870306 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Articulado | No | |
Gestión de cables | Sí | |
Número de pantallas admitidas | 1 | |
Opciones de Montaje | Montaje en pared | |
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Rendimiento | ||
Ajuste de la altura | No | |
Capacidad de Carga | 33.2 lb [15 kg] | |
Extensión máxima del brazo | 7.7 in [195 mm] | |
Giro / Pivotación | +90° / - 90° | |
Inclinación | + 45° / - 45° | |
Rotación de la pantalla | 0° | |
Tamaño máximo de la pantalla | 27in | |
Tamaño mínimo de la pantalla | 13" | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 4.7 in [119 mm] | |
Ancho del Producto | 6.1 in [154 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 7.7 in [195 mm] | |
Peso del Producto | 1.1 lb [0.5 kg] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.7 lb [0.8 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - brazo para pantalla | |
1 - placa de montaje | ||
1 - llave hexagonal de 2,5mm | ||
1 - llave hexagonal (4mm) | ||
1 - llave hexagonal (5mm) | ||
1 - tornillo de instalación | ||
4 - Tornillos M4x14mm | ||
4 - Tornillos M5x14mm | ||
2 - Tornillos | ||
2 - tornillos para pared | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Soporte de pared de doble giro para monitor - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
Ahorre espacio mediante el montaje en pared de su monitor y obtenga el máximo campo de visión gracias a este brazo articulado giratorio de extensión
Soporte de pared para monitor - de aluminio - Montura VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
Libere espacio para colocar su monitor y ajuste su posición fácilmente, con este soporte pivotante para montaje en pared
Soporte de Producto
Manuales
-
ARMWALLS_single_swivel_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
ARMWALLS_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.