StarTech.com

Seguro para Notebook - Cable de 1,8 metros Candado con Combinación de 4 Dígitos para Notebook

Proteja su notebook contra robos mediante este candado que se abre mediante una combinación

ID del Producto: LTLOCK

  • Funciona con ordenadores portátiles, monitores, impresoras, replicadores de puertos y otros dispositivos con un conector de seguridad Kensington K-slot integrado
  • Cable flexible y fácil de doblar para enroscar alrededor de un poste u objeto fijos
$ 18.894,00 CLP sin IVA
$ 22.483,86 CLP con IVA

General

El candado del computador portátil constituye una forma sencilla y eficaz de mantener asegurado su computador portátil a un objeto resistente, a salvo de robos. El candado de combinación de 4 dígitos le garantiza que su computador portátil y sus valiosos datos estarán a salvo y protegidos.

Este candado de combinación sin llave protege su portátil contra robos

Máxima seguridad

Puede tener la certeza de que su computador portátil, monitor, replicador de puertos u otro dispositivo electrónico estarán a salvo, asegurado a un objeto de su espacio de trabajo, mediante este candado de combinación de 4 dígitos. Se ancla directamente y sin esfuerzo a cualquier computador portátil u otro dispositivo equipado con una ranura para candado de seguridad, lo cual ofrece protección antirrobo en diversos entornos como tiendas mayoristas, centros comerciales o instituciones.

Resistente y duradero

Con el cable de acero revestido de vinilo (6mm de diámetro), este candado para computador portátil está diseñado para una eficaz prevención de robos.

El candado LTLOCK está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [6 mm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 5.9 ft [1.8 m]
Peso del Producto 6.4 oz [182 g]
Tipo de Gabinete Steel and Vinyl
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.5 oz [185 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable con candado para ordenador portátil
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios