StarTech.com

Brazo para un Monitor - Base para Notebook con Ajuste de Altura de un Toque

Eleve su notebook y monitor arriba de su escritorio/mesa, con el fin de crear un espacio de trabajo con dos pantallas y aumentar así su productividad

ID del Producto: ARMUNONB

  • Eleve su monitor y ordenador portátil arriba de su escritorio/mesa para optimizar su espacio de trabajo
  • Haga una réplica de configuración con dos monitores mediante el uso de la pantalla de su ordenador portátil como pantalla secundaria
  • Trabaje de forma más cómoda, con ajustes sencillos de la pantalla
Ver otros
  • Compatible con un monitor de 15" a 27", capacidad para 8kg
  • Capacidad para un ordenador portátil de hasta 8kg
$ 97.014,00 CLP sin IVA
$ 115.446,66 CLP con IVA

General

Este brazo de monitor le permite crear un espacio de trabajo práctico y económico con dos monitores, con la pantalla de su computador portátil como pantalla secundaria. Incluye un soporte integrado que eleva el computador portátil sobre su escritorio/mesa, para que quede alineado debidamente con su otra pantalla.

Cree una configuración con dos monitores, con la pantalla de su computador portátil como pantalla secundaria

Integre la pantalla de su computador portátil con el fin de mejorar su productividad. La bandeja le permite ajustar la altura de su computador portátil, a fin de que quede alineado con su monitor, lo cual tiene como resultado la misma funcionalidad de una configuración con dos pantallas individuales, sin tener que comprar un segundo monitor.

Monitor y computador portátil instalados arriba de un escritorio/mesa, mediante el soporte ARMUNONB

Con dos pantallas se obtiene espacio extra de pantalla, algo necesario para simplificar el trabajo multitarea y lograr la máxima productividad. El uso de dos pantallas facilita la consulta de material de referencia en un monitor, mientras se trabaja en la otra, lo cual ahorra tiempo y evita las molestias de tener que cambiar una y otra vez entre documentos. Además, para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazar el contenido de su pantalla hacia abajo, el brazo para pantalla LCD también admite la rotación de modo horizontal a vertical.

Cree un entorno ergonómico con dos pantallas

El flexible brazo y soporte para monitor le permite extender, inclinar y girar el monitor y el computador portátil con un amplio rango de movimientos a lo largo de varios ejes, con ajustes de la altura mediante muelle, para llevar a cabo sin esfuerzo los cambios de posición. Facilita la creación de un entorno ergonómico de trabajo ajustado a sus necesidades específicas.

Deje libre más espacio en su escritorio/mesa

Este versátil brazo le permite elevar su computador portátil y monitor convencional arriba de su escritorio/mesa. Esto ofrece más espacio para colocar hardware adicional o completar tareas físicas como delinear bosquejos a mano o leer documentos impresos en papel.

El brazo para monitor resulta perfecto para entornos de trabajo pequeños, como cubículos, ya que le permite tener a mano todo lo que necesita en un espacio reducido.

Además, al combinar el brazo con un monitor, computador portátil, replicador de puertos, teclado y ratón, podrá configurar cómodamente una zona de trabajo compartida en una oficina o en casa. Resulta perfecta para usuarios que viajan o se desplazan por trabajo.

El brazo para monitor tiene capacidad para un monitor de 15" a 27" y un peso máximo de 8kg, además de incluir clips para la gestión de cables, los cuales le ayudarán a mantener el orden. El soporte integrado para computador portátil tiene capacidad para un peso de 8kg e incluye además clips para la gestión de cables.  

El brazo para monitor ARMUNONB de StarTech.com está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale una pantalla y un ordenador portátil en el borde de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste

Integre la pantalla de su ordenador portátil con su monitor y cree un entorno de doble monitor

Eleve su pantalla y su ordenador portátil por encima de la superficie de su escritorio, ideal para distintos ángulos de visión

Cambie su monitor a modo vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]
Extensión máxima del brazo 22 in [558.7 mm]
Giro / Pivotación 180° de la pantalla
Grosor de la superficie de montaje 90mm
Inclinación -90° / +85°
Inclinación de la bandeja para ordenador portátil 90° tilt from horizontal to vertical
Laptop Arm Extension 15 in [381 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 15in
Observaciones / Requisitos
Nota La extensión máxima del brazo de la bandeja del ordenador portátil se mide a partir del mástil hasta el centro de la bandeja.
Características Físicas
Altura de la bandeja para ordenador portátil 9.4 in [240 mm]
Altura del Producto 7.9 in [200 mm]
Ancho de la bandeja para ordenador portátil 12.6 in [320 mm]
Ancho del Producto 11.8 in [300 mm]
Color Negro
Peso del Producto 6.1 lb [2.8 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.3 lb [6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - brazo giratorio
1 - Brazo de extensión
1 - bandeja para ordenador portátil
1 - brazo con muelle
1 - mástil y pieza de sujeción
4 - Tornillos M4x12
4 - tornillos M4x30
4 - Tornillos M5x12
1 - tornillo M6x25
4 - tuercas M5
1 - Llave Allen M3
1 - Llave Allen M5
4 - Espaciadores
1 - anilla para ajuste de la altura
1 - clip para gestión de cables (mástil)
2 - clip para gestión de cables (brazo para ordenador portátil)
4 - almohadillas de goma
1 - tapa plástica
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte para monitor de montaje en escritorio/mesa
ARMPIVOT
Soporte para monitor de montaje en escritorio/mesa

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Soporte de Escritorio para Monitor
ARMPIVSTND
Soporte de Escritorio para Monitor

Coloque una pantalla de hasta 30" en su escritorio mediante este soporte de altura ajustable para monitor, con gestión de cable integrada

$ 78.114,00 sin IVA
$ 92.955,66 con IVA
Soporte con Brazo Articulado para Monitor
ARMPIVOTE
Soporte con Brazo Articulado para Monitor

Instale una pantalla sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de cableado

$ 74.334,00 sin IVA
$ 88.457,46 con IVA

Accesorios