StarTech.com

Pedestal con Seguro para iPad - Antirrobo

Soporte con Seguro para Tablet | para Tablets de 9,7" | Fabricado en Metal | de Altura Fija

ID del Producto: STNDTBLT1FS

  • Cree pantallas con contenido interactivo mediante su tablet y el soporte para iPad, iPad Air y iPad Pro de 9,7 pulgadas
  • Este soporte con seguro para tablet, fabricado con metal resistente, evita robos
  • Altura fija de aproximadamente 1060mm, para orientación horizontal o vertical
Ver otros
  • Alimente fácilmente su tablet, pasando su cable de carga a través del soporte estilo columna
  • El botón cubierto Inicio evita que las personas ejecuten aplicaciones no relacionadas
$ 120.954,00 CLP sin IVA
$ 143.935,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de pie
Rendimiento
Capacidad de Carga 3.3 lb [1.5 kg]
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [13 mm]
Rotación de la pantalla +/- 90°
Tamaño máximo de la pantalla 9.7"
Características Físicas
Altura del Producto 41.7 in [1060 mm]
Ancho del Producto 16.1 in [410 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 12.6 in [320 mm]
Peso del Producto 9.8 lb [4.4 kg]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.5 lb [6.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte de tablet con candado de seguridad
2 - Llaves
1 - base
1 - conector base
1 - bloque de conexión
1 - Mástil
4 - Patas de Goma
8 - Tornillos M6
4 - tornillos M4
1 - Llave Allen
4 - tornillos de anclaje
4 - anclajes
6 - almohadillas de espuma
6 - bloques de espuma
1 - guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte con Seguro para Tablet - de Montaje en Pared o Escritorio
SECTBLTPOS
Soporte con Seguro para Tablet - de Montaje en Pared o Escritorio

Soporte con Seguro para Tablet | para Tablets de 9,7" | Fabricación en Acero

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA
Soporte Cuello de Ganso para Tablet  - Brazo Ajustable para Tablet
ARMTBLTUGN
Soporte Cuello de Ganso para Tablet - Brazo Ajustable para Tablet

Soporte de Escritorio para Tablet | para Tablets de 6,5" a 7,8" de Ancho | con Soporte Removible

$ 35.274,00 sin IVA
$ 41.976,06 con IVA
Trípode Ajustable de Piso para Tablets
STNDTBLT1A5T
Trípode Ajustable de Piso para Tablets

Soporte Portátil para Tablet | para Tablets de 166mm a 200mm de Ancho | con Maletín de Transporte Incluido

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA

Accesorios