StarTech.com

Carro de Transporte para Televisor de 32 a 75 Pulgadas - Carrito AV Móvil Mesa Rodante para TV VESA con Ajuste de un Toque

Cree un centro multimedia portátil mediante este carrito para TV, compatible con televisores con pantalla plana de 32" a 75"

ID del Producto: STNDMTV70

  • Comparta fácilmente pantallas entre distintas habitaciones, mediante el montaje de un televisor de pantalla plana de 32" a 75" en este carrito móvil para TV
  • Fácil ajuste de la altura (hasta 400mm), mediante el brazo articulado por muelle a gas
  • Ruedas que facilitan la movilidad, con freno, para más seguridad
Ver otros
  • El soporte para TV se inclina entre +5 a -12 grados para óptima visualización y rotación entre posición horizontal y vertical
  • Estante para dispositivos multimedia, para conferencias por web y otras aplicaciones
$ 313.104,00 CLP sin IVA
$ 372.593,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Carrito móvil
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 59.4 in [1510 mm]
Anti-theft
Capacidad de Carga 88.4 lb [40 kg]
Inclinación +5° / -12°
Lift Capacity (per Display) 55.3 lb [25 kg]
Minimum Height 43.7 in [1110 mm]
Rotación de la pantalla +/- 90°
Tamaño máximo de la pantalla 75"
Tamaño mínimo de la pantalla 32"
Video Wall No
Observaciones / Requisitos
Nota El carrito para TV soporta televisores de hasta 40kg de peso
El carrito para TV también ofrece además el fácil ajuste/cambio de la altura mediante muelle, a lo largo de la columna, para televisores con un peso de hasta 25kg.
En el caso de televisores con un peso superior a 25kg, se requiere esfuerzo manual adicional para recolocar el televisor a lo largo de la columna.
Características Físicas
Altura del Producto 84.3 in [2140 mm]
Ancho del Producto 32.6 in [828 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 27.6 in [700 mm]
Peso del Producto 70.2 lb [31.8 kg]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 70.2 lb [31.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - base
1 - pata izquierda
1 - pata derecha
1 - cubierta de base izquierda
1 - cubierta de base derecha
1 - soporte izquierdo
1 - soporte derecho
1 - cubierta de la columna
1 - columna
1 - bandeja para multimedia
1 - bandeja para cámara
1 - placa de conexión
1 - cubierta plástica
3 - clips para cable
2 - soportes del adaptador
2 - barras cruzadas
4 - tapas de los extremos
1 - placa de soporte
1 - llave
2 - sujetacables de gancho y bucle
4 - Tornillos M6x16mm
2 - Tornillos M6x25mm
2 - tuercas de la placa de soporte
3 - tornillos avellanados
2 - Tornillos M4x6mm
6 - Tornillos M6x8mm
10 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x25mm
1 - llave hexagonal
1 - llave para ruedas
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Arandelas
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
4 - espaciadores para bandeja
4 - arandelas para TV
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios