StarTech.com

Soporte VESA de Pared para Televisor o Monitor de 22 a 55 Pulgadas en Acero de Servicio Pesado - Totalmente Articulado

Libere espacio mediante el montaje de su TV de pantalla plana en una pared, con capacidad de ajuste mediante movimiento total

ID del Producto: FPWARTB1M

  • Soporte para TV y montaje en pared de servicio pesado con brazo articulado
  • Compatible con la mayoría de pantallas de TV plana LED y LCD de 22" a 55" de tamaño y hasta 35kg de peso
  • Se adapta a televisores curvos, con un soporte VESA compatible
Ver otros
  • Ajuste con total movimiento y extensión del brazo de hasta 503mm
  • El brazo también se puede plegar pegado a la pared, con extensión de solo 49mm
  • Se inclina entre +2° a -12° para fácil ajuste del ángulo de visión
  • Giro del brazo entre +90° / -90°, a fin de proporcionar la máxima flexibilidad de visualización
  • Ajuste integrado de nivel que permite lograr la posición ideal
  • Compatible con televisores aptos para soportes VESA: 100x100, 100x150, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400
  • Gestión de cables
$ 52.914,00 CLP sin IVA
$ 62.967,66 CLP con IVA

General

Obtenga el máximo espacio a la vez que configura de forma impresionante su pantalla. Este soporte de servicio pesado para montaje de pantalla de TV en pared tiene capacidad para pantallas planas entre 22" y 55". El brazo se extiende fácilmente para posicionar de forma sencilla y con total movimiento la pantalla y facilitar la visualización ideal.

Instale su monitor con el brazo para ahorrar valioso espacio

Instale su TV de pantalla plana donde sus visitantes, clientes y empleados puedan visualizarlo mejor. Ideal para salas de juntas, vestíbulos u otros lugares en que desee instalar de forma impresionante y segura un televisor grande de pantalla plana o un panel de señalización digital. También le permite ahorrar valioso espacio. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 22" a 55" de tamaño y peso de hasta 35kg.

Ajuste con total movimiento

El soporte para montaje en pared de un televisor permite ajustes mediante total movimiento. El brazo se extiende hasta 503mm desde la pared, a fin de ofrecer un amplio rango de movimiento y diferentes ángulos y posiciones de la pantalla. El brazo también puede plegarse para que quede contra la pared, lo cual permite un perfil mínimo para situar su pantalla a solo 49mm de la pared.

El soporte para montaje de TV en pared gira entre +90° / -90°, a fin de ofrecer la máxima flexibilidad de visualización. El soporte también se inclina entre +2° / -12° y le permite orientar el ángulo de visión de su televisor hacia su audiencia. El ajuste de inclinación permite colocar su televisor arriba o abajo del nivel visual y que resulte cómoda la visualización.

Fabricación en acero de servicio pesado

Su resistente diseño en acero protege su inversión y garantiza de forma segura la conservación de su TV de pantalla plana. El soporte para montaje de TV en pared también incluye soportes de plástico, para la gestión de cables y que se mantengan organizados y fuera de la vista.

El modelo FPWARTB1M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale de forma segura en una pared su TV de pantalla plana, para facilitar su visualización en salas de juntas, vestíbulos, auditorios, aulas de clases y espacios de reuniones

Mantenga a sus visitantes informados o entretenidos, solución ideal para hoteles, restaurantes y demás entornos de hostelería

Ahorre espacio en paredes o en su escritorio/mesa al utilizarlo para cine en casa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Gestión de cables
Montaje en Pared
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Rendimiento
Anti-theft No
Capacidad de Carga 77.4 lb [35 kg]
Extensión máxima del brazo 19.8 in [503 mm]
Fits Curved TV
Giro / Pivotación +90° / -90°
Inclinación +2° / -12°
Tamaño máximo de la pantalla 55"
Tamaño mínimo de la pantalla 22"
Video Wall No
Características Físicas
Altura del Producto 15.7 in [400 mm]
Ancho del Producto 15.7 in [400 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 24.2 in [614 mm]
Peso del Producto 88.3 oz [2500 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.7 lb [3.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - montura en pared
4 - Soportes de extensión VESA
4 - tornillos para soporte
4 - Tuercas
1 - llave
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - arandelas pequeñas
4 - arandelas grandes
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
4 - Tornillos
4 - tornillos para hormigón
4 - arandelas del soporte
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Soporte de Producto

Controladores y Descargas