Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK


StarTech.com ofrece una línea completa de adaptadores externos USB de vídeo

StarTech.com ofrece varios modelos de adaptadores gráficos USB que pueden convertir cualquier puerto USB existente en una salida de vídeo externa con todas las funciones. Cualquier sistema, ya sea actual o de generación anterior, puede aprovechar estos innovadores productos, ya que casi todos los ordenadores portátiles o de sobremesa fabricados en los últimos 15 años están equipados con puertos USB.

Ya sea que los usuarios necesitan conectar monitores a 1080p adicionales para mejorar su productividad, o de más de 1080p en el caso de los modelos de pantallas 4K Ultra HD más recientes, StarTech.com tiene el adaptador de vídeo USB externo para cualquier requisito o situación.

¿Qué ventajas me ofrecen los adaptadores externos USB de vídeo?

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Soporte para una calidad de imagen de hasta 4k Ultra HD

Convierta cualquier puerto USB 3.0 en una salida de vídeo con capacidad Ultra HD 4K.

Económica solución para que sus dispositivos existentes sean totalmente compatibles con los más recientes modelos de pantallas y proyectores Ultra HD 4K.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Productividad con una Experiencia Visual

Los entornos de trabajo exigentes de hoy, a través de todas las industrias, requieren el uso simultáneo de varias aplicaciones. El agregar más pantallas es una de las formas más fáciles de optimizar la productividad al tiempo que se mejora la capacidad multitareas.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Bajo Costo de Implementación

Los adaptadores de vídeo USB externos de StarTech.com se instalan en unos pocos minutos, sin tiempo de inactividad del sistema.

Actualice de forma rápida y eficiente un solo sistema entre cientos de ellos, lo cual le permitirá ahorrar horas de trabajo y soporte a usuarios.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Posibilite Salidas de Pantalla Adicionales

Agregue a su equipo la salida necesaria para conectar sus dispositivos existentes a los tipos de pantalla más comunes: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Flexibilidad para conexión con cualquier pantalla, lo cual permite mayor compatibilidad con diferentes monitores, modelos de TV y proyectores.

¿Quién utilizaría un adaptador externo USB de vídeo?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Usuarios empresariales

Mantenga varias aplicaciones abiertas, como correo electrónico y hojas de cálculo, sin necesidad de cambiar entre ventanas.

Ahorre tiempo al reducir al mínimo la necesidad de desplazar la imagen, y visualice más información a la vez gracias al uso de varias pantallas.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Guerreros de la movilidad

Los dispositivos informáticos existentes generalmente tienen solo un tipo de salida de vídeo.

Asegure la compatibilidad de su equipo con pantallas y proyectores de todo el mundo al posibilitar opciones adicionales de conectividad.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Profesionales creativos

Mejore su flujo de trabajo y productividad mediante el uso de pantallas con resoluciones superiores, como 2560 x 1600 o Ultra HD 4K.

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

Ordenador de sobremesa de factor de forma pequeño

Solución perfecta para ordenadores de factor de forma pequeño, que generalmente tienen limitaciones de espacio y alimentación.

Los adaptadores de vídeo USB externos tienen un consumo mínimo de alimentación, en comparación con tarjetas gráficas internas, y obtienen el suministro de alimentación totalmente a través de un bus.

Los adaptadores de vídeo USB externos generan muy poco calor durante su funcionamiento y no requieren enfriamiento activo, a diferencia de las tarjetas gráficas internas.

Sistema de generación anterior

Actualice su sistema de generación anterior que tenga una sola salida de vídeo, a fin de que tenga capacidad de conexión con varios monitores.

Amplíe el tiempo de uso de un sistema de generación anterior mediante la conexión de una pantalla a través de USB, en lugar de tener que buscar/instalar un reemplazo de tarjeta gráfica defectuosa que es posible que no está ya disponible (formato AGP o PCI, etc.)

Ultrabook

Más de la mitad de los modelos de Ultrabook que se venden en el mercado no tiene puertos HDMI o VGA, lo cual limita su capacidad de conexión con pantallas o proyectores externos.

Vuelva a utilizar estos puertos de salida de vídeo comunes gracias a los adaptadores gráficos USB de StarTech.com.

Tablet con Windows

Supere sus limitaciones de productividad debido a la pantalla reducida de un dispositivo

Aumente su productividad mediante el uso de un adaptador de vídeo USB externo de StarTech.com para conectar su tablet a una pantalla más grande.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

¿Requiere alta resolución y alto rendimiento? ¿Requiere compatibilidad con Mac? ¿Necesita una pantalla adicional y un concentrador USB cuando utiliza su Ultrabook? Elija entre las siguientes cuatro familias la opción más adecuada en su caso:

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

Ideal para usuarios con presupuesto limitado, que busquen el rendimiento de USB 3.0 y un diseño elegante a un precio asequible.

Amplíe las opciones de conectividad existentes, a fin de garantizar la compatibilidad con una amplia gama de proyectores y pantallas.

PARA SABER MÁS
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Los adaptadores de la serie de concentradores se pueden utilizar simultáneamente como adaptador USB de pantalla, así como mini concentrador/replicador de puertos USB 3.0.

Para dispositivos con un número limitado de puertos USB 3.0, como los últimos modelos de Ultrabook y ordenadores portátiles convertibles.

PARA SABER MÁS
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Para usuarios que requieren el mejor rendimiento de vídeo externo, a fin de posibilitar la compatibilidad con varios monitores con resoluciones de hasta 2560x1600.

Rendimiento mejorado que resulta ideal para la reproducción de vídeo de alta definición (HD) y para aplicaciones que requieren de procesamiento dedicado por hardware.

PARA SABER MÁS
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

Para usuarios que busquen el mejor rendimiento de un adaptador de pantalla USB 3.0, que además sea compatible con los últimos modelos de pantallas o proyectores Ultra HD 4K.

Rendimiento mejorado que resulta ideal para la reproducción de vídeo de alta definición (HD) y para aplicaciones que requieren de procesamiento dedicado por hardware.

PARA SABER MÁS